Ringschraube drehbar / edelstahl (07695)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07695-01-1218
07695-01-1624
07695-01-2030
07695-01-2436
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit
(kg)
D=Gewinde D1 D2 D3 D4 H=Höhe H1 L=Gewindelänge S S1 SW=Schlüsselweite Gewicht (ERP)
(kg)

164.80 €

1 4 Arbeitstage 500M123052334456518101180.2000

192.34 €

1 4 Arbeitstage 1000M1635613551655241413100.3000

243.72 €

1 4 Arbeitstage 2000M2040704460757301615120.6000

335.33 €

1 4 Arbeitstage 2500M24498452729010361918141.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4462 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Benennung Ringschraube Befestigungsart schraubbar
Oberfläche Komponente blank Ausführung 1 drehbar RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support