Passschraube b / form B / vergütungsstahl (07533)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07533-12045
07533-12055
07533-12065
07533-12075
07533-16055
07533-16065
07533-16075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D K A B=Gewindelänge C SW=Schlüsselweite C Ø für Passschraube L=Länge G=Gewinde / für Gewinde Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

10.76 €

1 4 Arbeitstage M12121222181012 H745M12880.0545

10.92 €

1 4 Arbeitstage M12121222181012 H755M12880.0625

11.16 €

1 4 Arbeitstage M121212221810-65M12880.0720

11.29 €

1 4 Arbeitstage M121212221810-75M12880.0809

11.88 €

1 4 Arbeitstage M16161625241412 H755M162160.1195

12.12 €

1 4 Arbeitstage M16161625241412 H765M162160.1350

12.48 €

1 4 Arbeitstage M161616252414-75M162160.1510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Form B
Benennung Passschraube Befestigungsart Innensechskant Produkttyp Schraube
Oberfläche Komponente geschliffen RoHS ja

Technischer Support