5-achs-passschraube UNILOCK / für werkstückbefestigung systemgröße (42213)

5-achs-passschraube UNILOCK / für werkstückbefestigung systemgröße (42213)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Passend zu Spannbolzen

· Geringe Einschraubtiefe ins Werkstück

· Positionierung des Werkstücks mittels Kurzgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42213-16101040
42213-16121040
42213-16121049
42213-16161055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW L D1=Gewinde Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
L1 L2 Ausführung L3 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

78.08 €

1 4 Arbeitstage 840.5M10x1.547288.5ohne Scheibe7nein0.0800

78.09 €

1 4 Arbeitstage 1040.5M12x1.7563289.5mit Scheibe8-0.0667

78.09 €

1 4 Arbeitstage 1050M12x1.757537.518ohne Scheibe17.5-0.0732

78.09 €

1 4 Arbeitstage 1058.5M16x210043.524ohne Scheibe23.5-0.0921

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 20.9 Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und oxidiert
Benennung 5-Achs-Passschraube Ausführung 1 UNILOCK Größe systemgröße 80mm
D=Schaftdurchmesser 16 Ausführung 2 für Werkstückbefestigung

Technischer Support