Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen DIN 173 (08927)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08927-05X03
08927-05X06
08927-06X04
08927-06X08
08927-08X55
08927-08X105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produkttyp D7=Gewinde D8
(mm)
D9
(mm)
T5
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
N
(mm)
für Steckbohrbuchsen (D1) Gewicht (ERP)
(kg)

5.33 €

1 4 Arbeitstage KurzM57.513293151.6Bis 6.00.0047

5.51 €

1 4 Arbeitstage LangM57.513296181.6Bis 6.00.0055

6.15 €

1 4 Arbeitstage KurzM69.5162.5104182Über 6.0 bis 12.00.0090

6.69 €

1 4 Arbeitstage LangM69.5162.5108222Über 6.0 bis 12.00.0113

7.26 €

1 4 Arbeitstage KurzM81220311.55.5222.5Über 12.0 bis 30.00.0190

7.94 €

1 4 Arbeitstage LangM81220311.510.5272.5Über 12.0 bis 30.00.0236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Antriebsart Schlitz Benennung Flachkopfschraube
RoHS Ja

Technischer Support