Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07540-06 |
07540-08 |
07540-10 |
07540-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | K | D1=Gewinde | B=Gewindelänge | G=Gewinde / für Gewinde | D3 | L=Schaftlänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 6 | M6 | 9.8 | M6 | 8 | 10.2 | 0.0115 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 7 | M8 | 11.8 | M8 | 10 | 12.2 | 0.0222 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 9 | M10 | 14.8 | M10 | 12 | 14.2 | 0.0413 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 9 | M12 | 15.8 | M12 | 14 | 16.2 | 0.0521 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Benennung | Linsenschraube |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Schlitz | Produkttyp | Schraube | Ausführung 1 | mit Ansatz |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
K
D1=Gewinde
B=Gewindelänge
G=Gewinde / für Gewinde
D3
L=Schaftlänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften