Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07533-112045 |
07533-112055 |
07533-112065 |
07533-112075 |
07533-116055 |
07533-116065 |
07533-116075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | K | A | F | B=Gewindelänge | C | SW=Schlüsselweite | C Ø für Passschraube | L=Länge | G=Gewinde / für Gewinde | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12 | 12 | 57 | 22 | 18 | 10 | 12 H7 | 45 | M12 | 88 | 0.0549 | ||
9.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12 | 12 | 67 | 22 | 18 | 10 | - | 55 | M12 | 88 | 0.0636 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12 | 12 | 77 | 22 | 18 | 10 | - | 65 | M12 | 88 | 0.0716 | ||
9.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12 | 12 | 87 | 22 | 18 | 10 | - | 75 | M12 | 88 | 0.0809 | ||
12.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 16 | 16 | 71 | 25 | 24 | 14 | - | 55 | M16 | 216 | 0.1194 | ||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 16 | 16 | 81 | 25 | 24 | 14 | - | 65 | M16 | 216 | 0.1347 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 16 | 16 | 91 | 25 | 24 | 14 | - | 75 | M16 | 216 | 0.1511 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Passschraube | Befestigungsart | Innensechskant | Produkttyp | Schraube |
Oberfläche Komponente | geschliffen | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
K
A
F
B=Gewindelänge
C
SW=Schlüsselweite
C Ø für Passschraube
L=Länge
G=Gewinde / für Gewinde
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften