Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | K | D=Gewinde | L=Länge | A max. | D2 max. | K1 | G=Gewinde / für Gewinde | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 8 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0028 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 10 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0029 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 12 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0029 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 16 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0034 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 20 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0037 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 25 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0037 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | M4 | 30 | 20 | 7 | 3.9 | M4 | 0.0043 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 10 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0056 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 12 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0060 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 16 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0065 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 20 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0068 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 25 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0076 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 30 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0081 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 35 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0089 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 40 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0091 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 50 | 25 | 9.5 | 5.3 | M5 | 0.0102 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 10 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0100 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 12 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0104 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 16 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0113 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 20 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0120 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 25 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0127 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 30 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0147 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 35 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0141 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 40 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0152 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 50 | 31.5 | 11.5 | 6.5 | M6 | 0.0168 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 10 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0164 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 12 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0169 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 16 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0173 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 20 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0199 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 25 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0209 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 30 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0228 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 35 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0239 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 40 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0260 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 50 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0285 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M8 | 60 | 37 | 14.5 | 8.3 | M8 | 0.0323 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 16 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0392 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 20 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0422 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 25 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0436 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 30 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0442 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 35 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0488 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 40 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0518 | ||
6.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 50 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0555 | ||
7.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 60 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0615 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | M10 | 70 | 49.5 | 18.5 | 10 | M10 | 0.0662 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 16 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0701 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 20 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0795 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 25 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0729 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 30 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0741 | ||
7.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 40 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0872 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 50 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.0952 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 60 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.1014 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 70 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.1092 | ||
9.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.3 | M12 | 80 | 63.5 | 21.5 | 12 | M12 | 0.1160 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | DE | Oberfläche Grundkörper | galvanisch verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 4.6 | Benennung | Flügelschraube | DIN | ähnlich DIN 316 |
Befestigungsart | Flügel | Produkttyp | Schraube | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
K
D=Gewinde
L=Länge
A max.
D2 max.
K1
G=Gewinde / für Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften