Befestigungsschraube / stahl (21320)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21320-0408
21320-0510
21320-0816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D1 K L=Länge S Passend zu Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.95 €

1 4 Arbeitstage M4828T20Größe 2040.0011

0.97 €

1 4 Arbeitstage M510210T25Größe 3090.0021

1.50 €

1 4 Arbeitstage M816316T40Größe 45220.0088

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Befestigungsschraube Material Grundkörper Stahl RoHS ja

Technischer Support