Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07532-106003004X055 |
07532-106005004X055 |
07532-107005005X065 |
07532-107008005X060 |
07532-108505006X080 |
07532-108508006X080 |
07532-110506008X100 |
07532-110510008X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Bolzendurchmesser | D2 | D4 max. | E | H | H1 | L=Gewindelänge | max. zulässige Axialkraft (N) | SW | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0022 | ||
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 5 | 8.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0026 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 5 | 9 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0042 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 8 | 12 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0051 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0087 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 13 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0086 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 6 | 12 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0136 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0164 |
Loading...
Form | A | Form-Typ | mit Außengewinde | Benennung | Flachkopfschraube |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | galvanisch verzinkt | Ausführung 1 | mit Toleranzausgleich |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Bolzendurchmesser
D2
D4 max.
E
H
H1
L=Gewindelänge
max. zulässige Axialkraft(N)
SW
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften