Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07532-206003004 |
07532-206005004 |
07532-207005005 |
07532-207008005 |
07532-208505006 |
07532-208508006 |
07532-210506008 |
07532-210510008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Bolzendurchmesser | D2 | D4 max. | E | H | H1 | max. zulässige Axialkraft (N) | SW | T=Gewindetiefe | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1500 | 4 | 5 | 2 | 0.0022 | ||
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1500 | 4 | 7 | 2 | 0.0025 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 7 | 12 | 9 | 1.2 | 5 | 10.5 | 3000 | 5 | 7 | 4.5 | 0.0035 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 7 | 12 | 9 | 1.2 | 8 | 13.5 | 3000 | 5 | 10 | 4.5 | 0.0040 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1.5 | 5 | 12 | 4900 | 6 | 8 | 7.5 | 0.0068 | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1.5 | 8 | 15 | 4900 | 6 | 11 | 7.5 | 0.0076 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 2 | 6 | 15 | 6300 | 8 | 10 | 18.5 | 0.0118 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 2 | 10 | 19 | 6300 | 8 | 14 | 18.5 | 0.0131 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | mit Innengewinde | Benennung | Flachkopfschraube |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | galvanisch verzinkt | Ausführung 1 | mit Toleranzausgleich |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Bolzendurchmesser
D2
D4 max.
E
H
H1
max. zulässige Axialkraft(N)
SW
T=Gewindetiefe
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften