Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 | B2 | D=Gewinde | G=Gewinde / für Gewinde | L=Länge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | M5 | M5 | 20 | 0.0023 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M6 | M6 | 25 | 0.0042 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | M8 | M8 | 40 | 0.0122 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M10 | M10 | 50 | 0.0245 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | M12 | M12 | 56 | 0.0402 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M14 | M14 | 60 | 0.0588 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | M16 | M16 | 75 | 0.1018 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | M20 | M20 | 100 | 0.2110 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | M5 | M5 | 30 | 0.0039 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M6 | M6 | 35 | 0.0064 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | M8 | M8 | 50 | 0.0162 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M10 | M10 | 67 | 0.0348 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | M12 | M12 | 67 | 0.0495 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M14 | M14 | 80 | 0.0834 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | M16 | M16 | 100 | 0.1380 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | M20 | M20 | 125 | 0.2722 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M6 | M6 | 45 | 0.0085 | ||
2.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | M8 | M8 | 70 | 0.0239 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M10 | M10 | 80 | 0.0427 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | M12 | M12 | 80 | 0.0614 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M14 | M14 | 100 | 0.1066 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | M16 | M16 | 125 | 0.1798 | ||
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | M20 | M20 | 150 | 0.3325 | ||
2.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M6 | M6 | 60 | 0.0117 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | M8 | M8 | 80 | 0.0279 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M10 | M10 | 100 | 0.0550 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | M12 | M12 | 100 | 0.0786 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M14 | M14 | 125 | 0.1367 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | M16 | M16 | 150 | 0.2179 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | M20 | M20 | 180 | 0.4057 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | M12 | M12 | 125 | 0.1009 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M14 | M14 | 150 | 0.1672 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Benennung | Stiftschraube |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Gewinde | Produkttyp | Gewindestift | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1
B2
D=Gewinde
G=Gewinde / für Gewinde
L=Länge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften