Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | SW | L1 | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1=Gewinde | D2 | G=Gewinde / für Gewinde | L=Länge | T | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 2 | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 5 | 1.2 | nein | 0.0002 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 3 | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 6 | 1.2 | nein | 0.0002 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 8 | 1.2 | nein | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 10 | 1.2 | nein | 0.0004 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 12 | 1.2 | nein | 0.0004 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 5 | 1.5 | nein | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2.5 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 6 | 1.5 | nein | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 3.5 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 8 | 1.5 | nein | 0.0005 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 10 | 1.5 | nein | 0.0006 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 12 | 1.5 | nein | 0.0008 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 16 | 1.5 | nein | 0.0011 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 2 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 5 | 2 | nein | 0.0004 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 6 | 2 | nein | 0.0005 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3.5 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 8 | 2 | nein | 0.0007 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3.5 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 10 | 2 | nein | 0.0010 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 5 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 12 | 2 | nein | 0.0012 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 6 | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 16 | 2 | nein | 0.0017 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 2.5 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 6 | 2 | nein | 0.0007 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 3 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 8 | 2 | nein | 0.0009 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 3.5 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 10 | 2 | nein | 0.0013 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 5 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 12 | 2 | nein | 0.0016 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 16 | 2 | nein | 0.0024 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 20 | 2 | nein | 0.0030 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 3 | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 8 | 3 | nein | 0.0016 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 3.5 | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 10 | 3 | nein | 0.0023 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 12 | 3 | nein | 0.0028 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 16 | 3 | nein | 0.0040 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 3 | nein | 0.0053 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 5 | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 10 | 6 | nein | 0.0032 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 5 | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 12 | 6 | nein | 0.0043 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 9 | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 16 | 6 | nein | 0.0061 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 9 | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 20 | 6 | nein | 0.0081 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 2 | Edelstahl | blank | - | M3 | 2 | M3 | 5 | 2 | ja | 0.0002 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 3 | Edelstahl | blank | - | M3 | 2 | M3 | 6 | 2 | ja | 0.0002 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Edelstahl | blank | - | M3 | 2 | M3 | 8 | 2 | ja | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Edelstahl | blank | - | M3 | 2 | M3 | 10 | 2 | ja | 0.0004 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | Edelstahl | blank | - | M3 | 2 | M3 | 12 | 2 | ja | 0.0005 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 5 | 2.5 | ja | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2.5 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 6 | 2.5 | ja | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 3.5 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 8 | 2.5 | ja | 0.0004 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 10 | 2.5 | ja | 0.0006 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 12 | 2.5 | ja | 0.0008 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Edelstahl | blank | - | M4 | 2.5 | M4 | 16 | 2.5 | ja | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 2 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 5 | 2 | ja | 0.0004 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 6 | 3 | ja | 0.0006 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3.5 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 8 | 3 | ja | 0.0007 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 3.5 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 10 | 3 | ja | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 5 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | ja | 0.0012 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 6 | Edelstahl | blank | - | M5 | 3.5 | M5 | 16 | 3 | ja | 0.0017 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 2.5 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 6 | 2 | ja | 0.0007 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 3 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 8 | 3.5 | ja | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 3.5 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 10 | 3.5 | ja | 0.0014 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 5 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 12 | 3.5 | ja | 0.0016 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 16 | 3.5 | ja | 0.0024 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | Edelstahl | blank | - | M6 | 4 | M6 | 20 | 3.5 | ja | 0.0030 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 3 | Edelstahl | blank | - | M8 | 5.5 | M8 | 8 | 5 | ja | 0.0017 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 3.5 | Edelstahl | blank | - | M8 | 5.5 | M8 | 10 | 5 | ja | 0.0022 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | Edelstahl | blank | - | M8 | 5.5 | M8 | 12 | 5 | ja | 0.0029 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Edelstahl | blank | - | M8 | 5.5 | M8 | 16 | 5 | ja | 0.0041 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Edelstahl | blank | - | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 5 | ja | 0.0053 |
Loading...
DIN EN ISO | DIN EN ISO 4026 | Benennung | Gewindestift | Befestigungsart | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Gewindestift | Ausführung 1 | mit Kegelkuppe | Ausführung 2 | mit Gewindesicherung |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SW
L1
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1=Gewinde
D2
G=Gewinde / für Gewinde
L=Länge
T
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften