Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | L=Gewindelänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 0.0032 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 0.0041 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 0.0048 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | 0.0057 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 0.0065 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 45 | 0.0074 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | 0.0082 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 60 | 0.0099 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 70 | 0.0116 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 0.0071 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 0.0089 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 35 | 0.0103 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 0.0188 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 45 | 0.0130 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 0.0150 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 60 | 0.0178 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 70 | 0.0209 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | 0.0239 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 25 | 0.0114 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 0.0139 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 35 | 0.0163 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 0.0186 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 45 | 0.0210 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 0.0241 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 60 | 0.0281 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 70 | 0.0330 | ||
1.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 0.0382 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | 0.0199 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 35 | 0.0234 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 0.0269 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 45 | 0.0305 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 0.0339 | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 0.0410 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 70 | 0.0481 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | 0.0550 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | 0.0684 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 30 | 0.0363 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 35 | 0.0444 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 0.0493 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 45 | 0.0563 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 0.0633 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60 | 0.0752 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 70 | 0.0896 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 0.1021 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 100 | 0.1269 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 0.0794 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 0.0976 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 60 | 0.1197 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 70 | 0.1401 | ||
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 80 | 0.1608 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 90 | 0.1799 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 100 | 0.2023 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN | DIN 551 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gewindestift | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
L=Gewindelänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften