Sechskantschrauben mit flansch und sperrrippen (07173)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07173-305X10
07173-305X12
07173-305X16
07173-305X20
07173-306X10
07173-306X12
07173-306X16
07173-306X20
07173-306X25
07173-308X12
07173-308X16
07173-308X20
07173-308X25
07173-308X30
07173-308X35
07173-308X40
07173-310X16
07173-310X20
07173-310X25
07173-310X30
07173-310X35
07173-310X40
07173-310X45
07173-310X50
07173-312X20
07173-312X25
07173-312X30
07173-312X35
07173-312X40
07173-312X45
07173-312X50
07173-312X55
07173-312X60
07173-312X75
07173-316X25
07173-316X30
07173-316X35
07173-316X40
07173-316X45
07173-316X50
07173-316X55
07173-316X60
07173-316X65
07173-316X70
07173-505X10
07173-505X12
07173-505X16
07173-505X20
07173-506X10
07173-506X12
07173-506X16
07173-506X20
07173-506X25
07173-508X12
07173-508X16
07173-508X20
07173-508X25
07173-508X30
07173-508X40
07173-510X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper SW=Schlüsselweite L=Länge K D=Gewinde D1 G=Gewinde / für Gewinde B=Gewindelänge A max. N (Anzahl) Gewicht (ERP)
(kg)

0.77 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)8104.3M511.2M58.41.6280.0033

0.80 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)8124.3M511.2M510.41.6280.0036

0.83 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)8164.3M511.2M514.41.6280.0041

1.01 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)8204.3M511.2M518.41.6280.0045

0.75 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)10105.5M614.2M682360.0061

0.77 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)10125.5M614.2M6102360.0064

0.79 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)10165.5M614.2M6142360.0071

0.81 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)10205.5M614.2M6182360.0078

0.86 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)10255.5M614.2M6232360.0085

2.29 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13127M818.2M89.52.5480.0129

2.36 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13167M818.2M813.52.5480.0140

2.51 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13207M818.2M817.52.5480.0152

2.58 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13257M818.2M822.52.5480.0171

2.62 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13307M818.2M827.52.5480.0187

2.65 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13357M818.2M832.52.5480.0200

3.08 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)13407M818.2M837.52.5480.0212

2.88 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15168.5M1021M10133480.0226

3.19 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15208.5M1021M10173480.0247

3.24 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15258.5M1021M10223480.0270

3.24 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15308.5M1021M10273480.0297

3.51 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15358.5M1021M10323480.0319

3.55 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15408.5M1021M10373480.0345

3.74 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15458.5M1021M10423480.0364

3.91 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)15508.5M1021M10473480.0388

3.62 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)172010M1224M1216.53.5600.0375

3.74 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)172510M1224M1221.53.5600.0407

4.21 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)173010M1224M1226.53.5600.0440

4.39 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)173510M1224M1231.53.5600.0477

4.49 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)174010M1224M1236.53.5600.0509

4.90 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)174510M1224M1241.53.5600.0549

5.01 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)175010M1224M1246.53.5600.0587

5.18 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)175510M1224M1251.53.5600.0612

6.14 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)176010M1224M1256.53.5600.0652

6.58 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)177510M1224M1271.53.5600.0758

6.86 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)222514M1631M16214720.0859

6.96 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)223014M1631M16264720.0925

8.36 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)223514M1631M16314720.0982

8.43 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)224014M1631M16364720.1049

8.67 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)224514M1631M16414720.1100

8.94 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)225014M1631M16464720.1183

10.09 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)225514M1631M16514720.1251

10.24 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)226014M1631M16564720.1310

10.42 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)226514M1631M16614720.1385

10.60 €

1 4 Arbeitstage blank (schwarz)227014M1631M16664720.1446

0.79 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt8104.3M511.2M58.41.6280.0033

0.81 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt8124.3M511.2M510.41.6280.0036

0.86 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt8164.3M511.2M514.41.6280.0041

1.02 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt8204.3M511.2M518.41.6280.0046

0.76 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt10105.5M614.2M682360.0061

0.79 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt10125.5M614.2M6102360.0064

0.80 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt10165.5M614.2M6142360.0072

0.83 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt10205.5M614.2M6182360.0079

0.87 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt10255.5M614.2M6232360.0086

2.33 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13127M818.2M89.52.5480.0128

2.37 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13167M818.2M813.52.5480.0143

2.53 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13207M818.2M817.52.5480.0155

2.59 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13257M818.2M822.52.5480.0171

2.64 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13307M818.2M827.52.5480.0186

3.09 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt13407M818.2M837.52.5480.0215

2.90 €

1 4 Arbeitstage galvanisch verzinkt15168.5M1021M10133480.0227

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 100 Befestigungsart Außensechskant
Ausführung 1 mit Flansch und Sperrrippen Benennung Sechskantschraube Produkttyp Schraube
RoHS ja

Technischer Support