Schraube / einsatzstahl (03157)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03157-01-0212
03157-01-0425
03157-01-0630
03157-01-0830
03157-01-1035
03157-01-1240
03157-01-1645
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde K L=Gewindelänge SW Gewicht (ERP)
(kg)

17.40 €

1 4 Arbeitstage M22.8121.50.0015

17.40 €

1 4 Arbeitstage M44.82530.0026

19.26 €

1 4 Arbeitstage M66.93050.0071

20.55 €

1 4 Arbeitstage M88.93060.0133

21.54 €

1 4 Arbeitstage M1010.63580.0248

28.11 €

1 4 Arbeitstage M1212.840100.0388

34.96 €

1 4 Arbeitstage M1616.645140.0450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet Benennung Schraube
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support