Reduzierhülse / edelstahl (21740)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21740-112012
21740-112014
21740-112016
21740-112018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

36.71 €

1 4 Arbeitstage 120.0321

36.71 €

1 4 Arbeitstage 140.0257

36.71 €

1 4 Arbeitstage 160.0184

36.71 €

1 4 Arbeitstage 180.0101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl L=Länge 20 D=Außendurchmesser 20
D2 3.6 A 3 Benennung Reduzierhülse
Passend zu 21730 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support