Abdeckkappe / polyethylen (07218)

Abdeckkappe / polyethylen (07218)
· Für Sechskantmuttern und -schrauben

· Schutz vor Verschmutzungen

· Schutz vor scharfen Kanten

· Grundkörper in schwarz oder weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07218-05-007
07218-05-008
07218-05-010
07218-05-013
07218-05-016
07218-05-017
07218-05-018
07218-05-019
07218-05-022
07218-05-024
07218-05-030
07218-05-032
07218-05-036
07218-05-046
07218-05-107
07218-05-108
07218-05-110
07218-05-113
07218-05-116
07218-05-117
07218-05-118
07218-05-119
07218-05-122
07218-05-124
07218-05-130
07218-05-132
07218-05-136
07218-05-146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper H=Höhe
(mm)
SW
(mm)
Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

0.17 €

1 4 Arbeitstage Schwarz87M40.0010

0.14 €

1 4 Arbeitstage Schwarz108M50.0010

0.18 €

1 4 Arbeitstage Schwarz12.510M60.0005

0.19 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1513M80.0010

0.28 €

1 4 Arbeitstage Schwarz19.516M100.0020

0.28 €

1 4 Arbeitstage Schwarz19.517M100.0020

0.33 €

1 4 Arbeitstage Schwarz20.518M120.0020

0.30 €

1 4 Arbeitstage Schwarz20.519M120.0021

0.41 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2422M140.0020

0.51 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2624M160.0020

0.59 €

1 4 Arbeitstage Schwarz32.530M200.0070

1.44 €

1 4 Arbeitstage Schwarz3632M220.0090

1.97 €

1 4 Arbeitstage Schwarz3936M240.0120

3.23 €

1 4 Arbeitstage Schwarz5046M300.0220

0.18 €

1 4 Arbeitstage Weiß87M40.0002

0.15 €

1 4 Arbeitstage Weiß108M50.0004

0.22 €

1 4 Arbeitstage Weiß12.510M60.0005

0.23 €

1 4 Arbeitstage Weiß1513M80.0010

0.32 €

1 4 Arbeitstage Weiß19.516M100.0020

0.30 €

1 4 Arbeitstage Weiß19.517M100.0016

0.37 €

1 4 Arbeitstage Weiß20.518M120.0020

0.35 €

1 4 Arbeitstage Weiß20.519M120.0020

0.41 €

1 4 Arbeitstage Weiß2422M140.0020

0.51 €

1 4 Arbeitstage Weiß2624M160.0020

0.59 €

1 4 Arbeitstage Weiß32.530M200.0070

1.44 €

1 4 Arbeitstage Weiß3632M220.0090

1.97 €

1 4 Arbeitstage Weiß3936M240.0120

2.57 €

1 4 Arbeitstage Weiß5046M300.0220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Benennung Abdeckkappe RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support