Gleitwagen DRYLIN® W (21240)

Gleitwagen DRYLIN® W (21240)
· Für Einzel- und Doppelschienen geeignet

· Wartungsfrei und korrosionsbeständig

· Schmutzunempfindlich

· Sehr leiser Lauf

· Geringe Reibwerte im Trockenlauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21240-0600
21240-0620
21240-0630
21240-1000
21240-1020
21240-1600
21240-2000
21240-2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
C0Z
(kN)
D
(mm)
H1
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
A1
(mm)
L=Länge
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C0Y
(kN)
D2
(mm)
C0(-Z)
(kN)
A
(mm)
Größe Ausführung 2 Material Grundkörper Gewicht in kg (ERP)
(kg)

7.13 €

1 4 Arbeitstage 140.4257.5M427.51918120.4270.14106Festlager StandardZink0.0145

7.13 €

1 4 Arbeitstage 140.4257.5M427.51918120.4270.14106Loslager Y-RichtungZink0.0145

7.13 €

1 4 Arbeitstage 140.4257.5M427.51918120.4270.14106Loslager Z-RichtungZink0.0160

8.00 €

1 4 Arbeitstage 181.2109M63.510292616.51.29.50.251610Festlager StandardZink0.0420

8.00 €

1 4 Arbeitstage 181.2109M63.510292616.51.29.50.251610LoslagerZink0.0427

11.11 €

1 4 Arbeitstage 272.11614M84143634.5232.111.50.41816Festlager StandardAluminium0.0956

11.79 €

1 4 Arbeitstage 363.22020M84174542.5263.211.50.52720Festlager StandardAluminium0.1886

11.79 €

1 4 Arbeitstage 363.22020M84174542.5263.211.50.52720LoslagerAluminium0.1878

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Drylin® W Material Komponente Iglidur® Benennung Gleitwagen
RoHS ja

Technischer Support