Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20320-604710 |
20320-806960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmoment (Nm) | Größe | Form | C1 (mm) | C2 (mm) | Anziehdrehmoment der Schraube C1 (Nm) | Anziehdrehmoment der Schraube C2 (Nm) | max. Drehzahl 1/min (1/min) | D=Durchmesser (mm) | Trägheitsmoment (10⁻³ kgm²) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.8 | 60 | A | M3 | M5 | 1.4 | 9 | 20000 | 6.35 | 0.01 | 0.3027 | ||
428.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 80 | B | M6 | M8 | 15 | 32 | 14000 | 14 | 0.15 | 1.6600 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Motoranbausatz | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmoment(Nm)
Größe
Form
C1(mm)
C2(mm)
Anziehdrehmoment der Schraube C1(Nm)
Anziehdrehmoment der Schraube C2(Nm)
max. Drehzahl 1/min(1/min)
D=Durchmesser(mm)
Trägheitsmoment(10⁻³ kgm²)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften