Tragschrauben VDI 3366 (07679)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07679-16
07679-20
07679-25
07679-32
07679-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit
(kg)
SW L=Länge L2 D2=Gewinde L1=Gewindelänge D1=Durchmesser L3 Gewicht (ERP)
(kg)

29.39 €

1 4 Arbeitstage 32024585M162816200.1100

33.82 €

1 4 Arbeitstage 50030686M203420220.2100

37.95 €

1 4 Arbeitstage 100036788M243825250.3600

45.64 €

1 4 Arbeitstage 1500419510M304532320.6400

59.19 €

1 4 Arbeitstage 25005011812M365640401.1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 VDI3366 Material Grundkörper Stahl Benennung Tragschrauben
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support