Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L1 (mm) | G=Gewinde / für Gewinde | Lg max. (mm) | Ls min. (mm) | DK (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 4 | 3 | 5 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0017 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 4 | 3 | 5 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0018 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 4 | 3 | 6 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0021 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 4 | 3 | 7 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0023 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 4 | 3 | 7 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0027 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 5 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0046 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 6 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0030 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 7 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0034 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 7 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0041 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 8 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0028 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 8 | M5 | 8 | 4 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0053 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 5 | 4 | 8 | M5 | 18 | 14 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0068 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 5 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0044 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 6 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0046 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 7 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0054 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 7 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0061 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0069 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0076 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 11 | 6 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0089 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 16 | 11 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0100 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 21 | 16 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0110 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 6 | 5 | 8 | M6 | 26 | 21 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0121 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 7 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0112 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 8 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0126 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 8 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0140 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 8 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0156 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 10 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0170 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 10 | M8 | 12 | 5.75 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0190 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 8 | 6 | 10 | M8 | 17 | 10.75 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0213 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 10 | 8 | 10 | M10 | 4.5 | 0 | 16 | 1.7 | 0.9 | 0.0243 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 10 | 8 | 10 | M10 | 4.5 | 0 | 16 | 1.7 | 0.9 | 0.0264 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 10 | 8 | 12 | M10 | 4.5 | 0 | 16 | 1.7 | 0.9 | 0.0316 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 10 | 8 | 12 | M10 | 18 | 10.5 | 16 | 1.7 | 0.9 | 0.0376 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 12 | 10 | 10 | M12 | 5.25 | 0 | 18 | 1.8 | 0.9 | 0.0383 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 12 | 10 | 12 | M12 | 5.25 | 0 | 18 | 1.8 | 0.9 | 0.0450 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | Stahl | 8.8 | Blank (schwarz) | 12 | 10 | 12 | M12 | 5.25 | 0 | 18 | 1.8 | 0.9 | 0.0522 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 4 | 3 | 5 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0016 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 4 | 3 | 5 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0018 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 4 | 3 | 6 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0021 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 4 | 3 | 7 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0024 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 4 | 3 | 7 | M4 | 2.1 | 0 | 7 | 0.15 | 0.22 | 0.0027 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 5 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0029 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 6 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0031 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 7 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0035 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 7 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0041 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 8 | M5 | 2.4 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0047 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 8 | M5 | 8 | 4 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0053 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 5 | 4 | 8 | M5 | 18 | 14 | 8.5 | 0.25 | 0.1 | 0.0069 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 5 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0045 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 6 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0048 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 7 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0053 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 7 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0062 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0070 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 3 | 0 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0079 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 11 | 6 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0090 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 16 | 11 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0101 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 21 | 16 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0112 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 6 | 5 | 8 | M6 | 26 | 21 | 10 | 0.45 | 0.25 | 0.0123 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 8 | 6 | 7 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0115 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Rostfreier Stahl | 70 | Blank | 8 | 6 | 8 | M8 | 3.75 | 0 | 13 | 0.8 | 0.4 | 0.0124 |
Loading...
Benennung | Zylinderschraube | Produkttyp | Schraube | Ausführung 1 | Mit innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mit gewindesicherung | DIN EN ISO | DIN EN ISO 4762 | Befestigungsart | Innensechskant |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L1(mm)
G=Gewinde / für Gewinde
Lg max.(mm)
Ls min.(mm)
DK(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften