Befestigungsschraube (21000)

Befestigungsschraube (21000)
· Montageset zum Aufbau eines Kreuztisches

· Bestehend aus 4 Befestigungsschrauben

· Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21000-02055
21000-03070
21000-04100
21000-05140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW L=Gewindelänge Passend für Schlitten D=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 Arbeitstage Torx T7521000-020 ...M20.0020

22.19 €

1 4 Arbeitstage Torx T9921000-030 ...M30.0030

22.19 €

1 4 Arbeitstage Torx T151021000-050 ...M40.0033

22.19 €

1 4 Arbeitstage Torx T201721000-080 ... / 21000-120 ...M50.0030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Befestigungsschraube RoHS ja

Technischer Support