Gabellichtschranke / aluminium (83300)

Gabellichtschranke / aluminium (83300)
· Robustes Aluminiumgehäuse

· Gabelweiten von 10 mm bis 220 mm

· Sender und Empfänger in einem Gehäuse

· Erfassung kleinster Teile

· Hohe Schutzart IP 67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83300-01001700
83300-02002510
83300-03003511
83300-05005511
83300-08005511
83300-10005511
83300-12006011
83300-22011411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Gabelweite
(W)
Gabeltiefe T Sendelicht L S1 E P S3 S2 D A2 A1 A L1 B Schaltausgang A3 Gewicht (ERP)
(kg)

134.84 €

1 4 Arbeitstage Infrarotlicht1017Infrarotlicht4567.5491235585510Gegentakt NO/NC umschaltbar-0.0120

130.95 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht2025Rotlicht506105101555586010Gegentakt NO/NC umschaltbar-0.0400

142.33 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht3035Rotlicht601210531224.54.54.587010PNP NO/NC umschaltbar-0.0500

145.63 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht5055Rotlicht801210531224.54.54.589010PNP NO/NC umschaltbar-0.0500

156.42 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht8055Rotlicht801210531224.54.54.589010PNP NO/NC umschaltbar-0.0800

176.50 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht10055Rotlicht801210531224.54.54.589010PNP NO/NC umschaltbar-0.1000

176.50 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht12060Rotlicht9032121057474.3225-10012PNP NO/NC umschaltbar200.1500

250.51 €

1 4 Arbeitstage Rotlicht220114Rotlicht14432121057474.3225-15412PNP NO/NC umschaltbar200.3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart Steckverbinder M8 Farbe Grundkörper schwarz eloxiert Material Grundkörper Aluminium
Schutzart IP67 Polanzahl 3-polig Betriebsspannung(V DC) 10 - 35
Schutzklasse III Schutzkleinspannung Spannungsabfall V <2.5 Schalthäufigkeit(kHz) 2.5
Schalthysterese(mm) <0.2 Laststrom max.(mA) 200/kurzschlussfest Eigenstromaufnahme(mA) <35
Reproduzierbarkeit(mm) <0.01 Temperaturdrift <10% Fremdlichtfestigkeit klx 50
E=Empfindlichkeit Adjustable Auflösung(mm) 0.4 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support