Riegelschraube / vergütungsstahl (07570)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07570-06
07570-08
07570-10
07570-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge D=Gewinde D1 S K B=Gewindelänge G=Gewinde / für Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

15.87 €

1 4 Arbeitstage 30M6206.51425M60.0191

21.54 €

1 4 Arbeitstage 40M8258.51630M80.0385

24.29 €

1 4 Arbeitstage 50M102810.51640M100.0604

32.46 €

1 4 Arbeitstage 60M123212.52050M120.1033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Riegelschraube Befestigungsart Knebel
Stahlschlüssel 1.1191 Festigkeitsklasse 8.8 Produkttyp Schraube
Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert RoHS ja

Technischer Support