Spannscheibe / stahl (26095)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26095-05-0651303
26095-05-0851603
26095-05-1051903
26095-05-1252304
26095-05-1652804
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser D2=Außendurchmesser S1 Gewicht (ERP)
(kg)

5.20 €

1 4 Arbeitstage 6.51330.0023

5.78 €

1 4 Arbeitstage 8.51630.0100

6.47 €

1 4 Arbeitstage 10.51930.0044

7.40 €

1 4 Arbeitstage 12.52340.0100

8.61 €

1 4 Arbeitstage 16.52840.0123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Benennung Spannscheibe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support