Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | D1 | D2 | D3 | G | H | Oberfläche Komponente | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 9 | 6.4 | 7.4 | 13 | M6 | 7 | vergütet | nein | 0.0040 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 6 | 6.4 | 7.4 | 13 | M6 | 7 | - | ja | 0.0040 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 17 | 8.4 | 9.7 | 17 | M8 | 8.5 | vergütet | nein | 0.0090 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 12 | 8.4 | 9.7 | 17 | M8 | 8.5 | - | ja | 0.0090 | ||
9.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 26 | 10.5 | 12 | 21 | M10 | 10.4 | vergütet | nein | 0.0160 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 16 | 10.5 | 12 | 21 | M10 | 10.4 | - | ja | 0.0160 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 38 | 13 | 14.2 | 25 | M12 | 13.1 | vergütet | nein | 0.0310 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 24 | 13 | 14.2 | 25 | M12 | 13.1 | - | ja | 0.0310 | ||
11.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 73 | 17 | 19.7 | 32 | M16 | 17 | vergütet | nein | 0.0620 | ||
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 45 | 17 | 19.7 | 32 | M16 | 17 | - | ja | 0.0620 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 117 | 21 | 24.6 | 40 | M20 | 20.3 | vergütet | nein | 0.1220 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 71 | 21 | 24.6 | 40 | M20 | 20.3 | - | ja | 0.1220 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 168 | 25 | 29.4 | 48 | M24 | 24.8 | vergütet | nein | 0.2160 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 105 | 25 | 29.4 | 48 | M24 | 24.8 | - | ja | 0.2160 | ||
20.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | einsatzgehärtet | Stahl | 269 | 31 | 36.9 | 60 | M30 | 31.5 | vergütet | nein | 0.4270 | ||
31.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | - | Edelstahl A2 | 191 | 31 | 36.9 | 60 | M30 | 31.5 | - | ja | 0.4270 |
Loading...
Benennung | Kugelscheibe u.Kegelpfanne | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
D1
D2
D3
G
H
Oberfläche Komponente
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften