Federscheiben DIN 137 B (07304)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07304-03
07304-04
07304-05
07304-06
07304-08
07304-10
07304-12
07304-14
07304-16
07304-18
07304-20
07304-22
07304-24
07304-27
07304-30
07304-103
07304-104
07304-105
07304-106
07304-108
07304-110
07304-112
07304-114
07304-116
07304-118
07304-120
07304-122
07304-124
07304-127
07304-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Nenngröße Schraube (M) H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Oberfläche Grundkörper H1
(mm)
G=Gewinde / für Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3.230.58Blank1.6M30.0001

0.25 €

1 4 Arbeitstage 4.340.59Blank2M40.0002

0.25 €

1 4 Arbeitstage 5.350.511Blank2.2M50.0003

0.26 €

1 4 Arbeitstage 6.460.512Blank2.6M60.0003

0.28 €

1 4 Arbeitstage 8.480.815Blank3M80.0007

0.36 €

1 4 Arbeitstage 10.510121Blank4.2M100.0012

0.40 €

1 4 Arbeitstage 13121.224Blank5M120.0028

0.55 €

1 4 Arbeitstage 15141.628Blank6M140.0051

0.75 €

1 4 Arbeitstage 17161.630Blank6.4M160.0055

0.92 €

1 4 Arbeitstage 19181.634Blank6.6M180.0071

0.99 €

1 4 Arbeitstage 21201.636Blank7.4M200.0076

1.78 €

1 4 Arbeitstage 23221.840Blank7.8M220.0109

2.08 €

1 4 Arbeitstage 25241.844Blank8.2M240.0130

2.72 €

1 4 Arbeitstage 2827250Blank9.4M270.0193

3.27 €

1 4 Arbeitstage 31302.256Blank10M300.0271

0.18 €

1 4 Arbeitstage 3.230.58Verzinkt1.6M30.0002

0.28 €

1 4 Arbeitstage 4.340.59Verzinkt2M40.0002

0.33 €

1 4 Arbeitstage 5.350.511Verzinkt2.2M50.0003

0.36 €

1 4 Arbeitstage 6.460.512Verzinkt2.6M60.0003

0.40 €

1 4 Arbeitstage 8.480.815Verzinkt3M80.0007

0.57 €

1 4 Arbeitstage 10.510121Verzinkt4.2M100.0012

0.68 €

1 4 Arbeitstage 13121.224Verzinkt5M120.0029

0.83 €

1 4 Arbeitstage 15141.628Verzinkt6M140.0051

1.01 €

1 4 Arbeitstage 17161.630Verzinkt6.4M160.0056

1.19 €

1 4 Arbeitstage 19181.634Verzinkt6.6M180.0073

1.34 €

1 4 Arbeitstage 21201.636Verzinkt7.4M200.0076

2.03 €

1 4 Arbeitstage 23221.840Verzinkt7.8M220.0110

2.19 €

1 4 Arbeitstage 25241.844Verzinkt8.2M240.0135

3.02 €

1 4 Arbeitstage 2827250Verzinkt9.4M270.0199

3.53 €

1 4 Arbeitstage 31302.256Verzinkt10M300.0274

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federringe Werkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl
Form B Benennung Federscheibe Produkttyp Scheibe
Ausführung 1 Gewellt DIN DIN 137B Befestigungsart Bohrung
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support