Sicherungsscheibe für wellen DIN 6799 / federstahl oder edelstahl (07332)

Sicherungsscheibe für wellen DIN 6799 / federstahl oder edelstahl (07332)
· Einfaches Sicherungselement

· Werden in der Nut einer Welle eingesetzt

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07332-0151
07332-0191
07332-0230
07332-0231
07332-0320
07332-0321
07332-0400
07332-0401
07332-0500
07332-0501
07332-0600
07332-0601
07332-0700
07332-0701
07332-0800
07332-0801
07332-0900
07332-0901
07332-1000
07332-1001
07332-1200
07332-1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper A D1=für Durchmesser D2=Nutdurchmesser D3 H=Höhe M PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41221.282-2,51.54.250.40.44ja0.0000

0.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41221.612,5-31.94.80.50.54ja0.0000

0.25 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-1.943-42.36.30.60.64nein0.0001

0.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41221.943-42.36.30.60.64ja0.0001

0.25 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-2.74-53.27.30.60.64nein0.0001

0.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41222.74-53.27.30.60.64ja0.0001

0.25 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-3.345-749.30.70.74nein0.0002

0.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41223.345-749.30.70.74ja0.0002

0.36 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-4.116-8511.30.70.74nein0.0002

0.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41224.116-8511.30.70.74ja0.0002

0.36 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-5.267-9612.30.70.74nein0.0003

0.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41225.267-9612.30.70.74ja0.0003

0.43 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-5.848-11714.30.90.94nein0.0004

0.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41225.848-11714.30.90.94ja0.0005

0.43 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-6.529-12816.311.05nein0.0006

0.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41226.529-12816.311.05ja0.0007

0.47 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-7.6310-14918.81.11.15nein0.0009

0.99 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41227.6310-14918.81.11.15ja0.0010

0.51 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-8.3211-151020.41.21.25nein0.0013

1.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.41228.3211-151020.41.21.25ja0.0012

0.58 €

1 4 Arbeitstage Federstahl-10.4513-181223.41.31.35nein0.0016

1.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.412210.4513-181223.41.31.35ja0.0017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper blank DIN DIN 6799 Benennung Sicherungsscheibe
Befestigungsart Einstich Produkttyp Scheibe Ausführung 1 für Wellen
RoHS ja

Technischer Support