Sperrkantring / stahl (07304)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07304-02-004
07304-02-005
07304-02-006
07304-02-008
07304-02-010
07304-02-012
07304-02-014
07304-02-016
07304-02-018
07304-02-020
07304-02-104
07304-02-105
07304-02-106
07304-02-108
07304-02-110
07304-02-112
07304-02-116
07304-02-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C D=Durchmesser D1=Außendurchmesser Für=für Schrauben S=Stärke Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

0.14 €

1 4 Arbeitstage 0.84.17.6M40.8Standard0.0002

0.14 €

1 4 Arbeitstage 15.19.2M51Standard0.0003

0.14 €

1 4 Arbeitstage 1.36.111.8M61.3Standard0.0007

0.14 €

1 4 Arbeitstage 1.68.114.8M81.6Standard0.0013

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1.810.218.1M101.8Standard0.0021

0.29 €

1 4 Arbeitstage 2.112.221.1M122.1Standard0.0032

0.57 €

1 4 Arbeitstage 2.414.624.1M142.4Standard0.0048

0.72 €

1 4 Arbeitstage 2.816.227.4M162.8Standard0.0070

0.86 €

1 4 Arbeitstage 2.818.229.4M182.8Standard0.0078

0.99 €

1 4 Arbeitstage 3.220.233.6M203.2Standard0.0129

0.14 €

1 4 Arbeitstage 1.24.17M41.2für Zylinderschrauben0.0002

0.14 €

1 4 Arbeitstage 1.65.18.8M51.6für Zylinderschrauben0.0004

0.14 €

1 4 Arbeitstage 1.66.19.9M61.6für Zylinderschrauben0.0004

0.14 €

1 4 Arbeitstage 28.112.7M82für Zylinderschrauben0.0011

0.22 €

1 4 Arbeitstage 2.510.216.1M102.5für Zylinderschrauben0.0020

0.29 €

1 4 Arbeitstage 2.512.218.3M122.5für Zylinderschrauben0.0023

0.57 €

1 4 Arbeitstage 3.516.224.6M163.5für Zylinderschrauben0.0059

1.21 €

1 4 Arbeitstage 4.520.230.6M204.5für Zylinderschrauben0.0123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Zinklamellenüberzug Benennung Sperrkantring
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support