Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenngröße Schraube (M) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | S=Stärke (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3 | 2.36 | 5.6 | Stahl | Blank | 3.1 | 1 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3 | 2.36 | 5.6 | Stahl | Verzinkt | 3.1 | 1 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 2.83 | 7 | Stahl | Blank | 4.1 | 1.2 | Nein | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 2.83 | 7 | Stahl | Verzinkt | 4.1 | 1.2 | Nein | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 3.78 | 8.8 | Stahl | Blank | 5.1 | 1.6 | Nein | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 3.78 | 8.8 | Stahl | Verzinkt | 5.1 | 1.6 | Nein | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 3.78 | 9.9 | Stahl | Blank | 6.1 | 1.6 | Nein | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 3.78 | 9.9 | Stahl | Verzinkt | 6.1 | 1.6 | Nein | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 4.72 | 12.7 | Stahl | Blank | 8.1 | 2 | Nein | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 4.72 | 12.7 | Stahl | Verzinkt | 8.1 | 2 | Nein | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 5.9 | 16 | Stahl | Blank | 10.2 | 2.5 | Nein | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 5.9 | 16 | Stahl | Verzinkt | 10.2 | 2.5 | Nein | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | 2.36 | 5.6 | Edelstahl A2 | Blank | 3.1 | 1 | Ja | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 2.83 | 7 | Edelstahl A2 | Blank | 4.1 | 1.2 | Ja | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 3.78 | 8.8 | Edelstahl A2 | Blank | 5.1 | 1.6 | Ja | 0.0004 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 3.78 | 9.9 | Edelstahl A2 | Blank | 6.1 | 1.6 | Ja | 0.0004 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 4.72 | 12.7 | Edelstahl A2 | Blank | 8.1 | 2 | Ja | 0.0011 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 5.9 | 16 | Edelstahl A2 | Blank | 10.2 | 2.5 | Ja | 0.0020 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 5.9 | 18 | Edelstahl A2 | Blank | 12.2 | 2.5 | Ja | 0.0022 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 8.25 | 24.4 | Edelstahl A2 | Blank | 16.2 | 3.5 | Ja | 0.0059 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 5.9 | 18 | Stahl | Blank | 12.2 | 2.5 | Nein | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 5.9 | 18 | Stahl | Verzinkt | 12.2 | 2.5 | Nein | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 14 | 7.1 | 21.1 | Stahl | Blank | 14.2 | 3 | Nein | 0.0038 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 14 | 7.1 | 21.1 | Stahl | Verzinkt | 14.2 | 3 | Nein | 0.0038 | ||
0.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 8.25 | 24.4 | Stahl | Blank | 16.2 | 3.5 | Nein | 0.0059 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 8.25 | 24.4 | Stahl | Verzinkt | 16.2 | 3.5 | Nein | 0.0059 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 18 | 8.25 | 26.4 | Stahl | Blank | 18.2 | 3.5 | Nein | 0.0066 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 18 | 8.25 | 26.4 | Stahl | Verzinkt | 18.2 | 3.5 | Nein | 0.0066 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 10.6 | 30.6 | Stahl | Blank | 20.2 | 4.5 | Nein | 0.0123 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 10.6 | 30.6 | Stahl | Verzinkt | 20.2 | 4.5 | Nein | 0.0123 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 2.83 | 7 | Edelstahl A4 | Blank | 4.1 | 1.2 | Ja | 0.0002 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 3.78 | 8.8 | Edelstahl A4 | Blank | 5.1 | 1.6 | Ja | 0.0004 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 3.78 | 9.9 | Edelstahl A4 | Blank | 6.1 | 1.6 | Ja | 0.0004 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 4.72 | 12.7 | Edelstahl A4 | Blank | 8.1 | 2 | Ja | 0.0011 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 5.9 | 16 | Edelstahl A4 | Blank | 10.2 | 2.5 | Ja | 0.0020 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 5.9 | 18 | Edelstahl A4 | Blank | 12.2 | 2.5 | Ja | 0.0022 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 8.25 | 24.4 | Edelstahl A4 | Blank | 16.2 | 3.5 | Ja | 0.0059 | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 10.6 | 30.6 | Edelstahl A4 | Blank | 20.2 | 4.5 | Ja | 0.0123 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federringe | Benennung | Federring | Ausführung 1 | Für zylinderschrauben |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 7980 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenngröße Schraube (M)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
S=Stärke(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften