Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | D1=Innendurchmesser | D2=Außendurchmesser | Für=für Schrauben | G=Gewinde / für Gewinde | H=Höhe | S=Stärke | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 4.3 | 9 | M4 | M4 | 1.3 | 1 | 0.0004 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 5.3 | 11 | M5 | M5 | 1.55 | 1.2 | 0.0006 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 6.4 | 14 | M6 | M6 | 2 | 1.5 | 0.0013 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 8.4 | 18 | M8 | M8 | 2.6 | 2 | 0.0028 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 10.5 | 23 | M10 | M10 | 3.2 | 2.5 | 0.0058 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 13 | 29 | M12 | M12 | 3.95 | 3 | 0.0115 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 15 | 35 | M14 | M14 | 4.65 | 3.5 | 0.0200 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 17 | 39 | M16 | M16 | 5.25 | 4 | 0.0285 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 19 | 42 | M18 | M18 | 5.8 | 4.5 | 0.0363 | ||
2.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 21 | 45 | M20 | M20 | 6.4 | 5 | 0.0452 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 23 | 49 | M22 | M22 | 7.05 | 5.5 | 0.0584 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 25 | 56 | M24 | M24 | 7.75 | 6 | 0.0851 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | gehärtet, blank und geölt | 31 | 70 | M30 | M30 | 9.2 | 7 | 0.1593 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 4.3 | 9 | M4 | M4 | 1.3 | 1 | 0.0004 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 5.3 | 11 | M5 | M5 | 1.55 | 1.2 | 0.0006 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 6.4 | 14 | M6 | M6 | 2 | 1.5 | 0.0014 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 8.4 | 18 | M8 | M8 | 2.6 | 2 | 0.0030 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 10.5 | 23 | M10 | M10 | 3.2 | 2.5 | 0.0060 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 13 | 29 | M12 | M12 | 3.95 | 3 | 0.0116 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 15 | 35 | M14 | M14 | 4.65 | 3.5 | 0.0199 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 17 | 39 | M16 | M16 | 5.25 | 4 | 0.0290 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 19 | 42 | M18 | M18 | 5.8 | 4.5 | 0.0355 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 21 | 45 | M20 | M20 | 6.4 | 5 | 0.0440 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 23 | 49 | M22 | M22 | 7.05 | 5.5 | 0.0598 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 25 | 56 | M24 | M24 | 7.75 | 6 | 0.0866 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 31 | 70 | M30 | M30 | 9.2 | 7 | 0.1590 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | DIN | DIN 6796 | Benennung | Spannscheibe |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Bohrung | Produkttyp | Scheibe | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
D1=Innendurchmesser
D2=Außendurchmesser
Für=für Schrauben
G=Gewinde / für Gewinde
H=Höhe
S=Stärke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften