Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenngröße Schraube (M) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | H (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3 | 6 | Stahl | Blank | 3.2 | 0.5 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3 | 6 | Stahl | Verzinkt | 3.2 | 0.5 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 8 | Stahl | Blank | 4.3 | 0.5 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 8 | Stahl | Verzinkt | 4.3 | 0.5 | Nein | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 9 | Stahl | Blank | 5.3 | 1 | Nein | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 9 | Stahl | Verzinkt | 5.3 | 1 | Nein | 0.0006 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 11 | Stahl | Blank | 6.4 | 1.6 | Nein | 0.0006 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 11 | Stahl | Verzinkt | 6.4 | 1.6 | Nein | 0.0013 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 15 | Stahl | Blank | 8.4 | 1.6 | Nein | 0.0013 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 15 | Stahl | Verzinkt | 8.4 | 1.6 | Nein | 0.0013 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 18 | Stahl | Blank | 10.5 | 1.6 | Nein | 0.0018 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 18 | Stahl | Verzinkt | 10.5 | 1.6 | Nein | 0.0025 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | 6 | Edelstahl A2 | Blank | 3.2 | 0.5 | Ja | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 8 | Edelstahl A2 | Blank | 4.3 | 0.5 | Ja | 0.0006 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 9 | Edelstahl A2 | Blank | 5.3 | 1 | Ja | 0.0013 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 11 | Edelstahl A2 | Blank | 6.4 | 1.6 | Ja | 0.0018 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 15 | Edelstahl A2 | Blank | 8.4 | 1.6 | Ja | 0.0025 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 18 | Edelstahl A2 | Blank | 10.5 | 1.6 | Ja | 0.0045 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 20 | Edelstahl A2 | Blank | 13 | 2 | Ja | 0.0072 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 14 | 24 | Edelstahl A2 | Blank | 15 | 2.5 | Ja | 0.0111 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 28 | Edelstahl A2 | Blank | 17 | 2.5 | Ja | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 20 | Stahl | Blank | 13 | 2 | Nein | 0.0025 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 20 | Stahl | Verzinkt | 13 | 2 | Nein | 0.0045 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 14 | 24 | Stahl | Blank | 15 | 2.5 | Nein | 0.0045 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 14 | 24 | Stahl | Verzinkt | 15 | 2.5 | Nein | 0.0072 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 28 | Stahl | Blank | 17 | 2.5 | Nein | 0.0072 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 28 | Stahl | Verzinkt | 17 | 2.5 | Nein | 0.0111 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 18 | 30 | Stahl | Blank | 19 | 3 | Nein | 0.0111 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 18 | 30 | Stahl | Verzinkt | 19 | 3 | Nein | 0.0001 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 34 | Stahl | Blank | 21 | 3 | Nein | 0.0001 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 34 | Stahl | Verzinkt | 21 | 3 | Nein | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | 6 | Edelstahl A4 | Blank | 3.2 | 0.5 | Ja | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 8 | Edelstahl A4 | Blank | 4.3 | 0.5 | Ja | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 9 | Edelstahl A4 | Blank | 5.3 | 1 | Ja | 0.0006 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 11 | Edelstahl A4 | Blank | 6.4 | 1.6 | Ja | 0.0013 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 15 | Edelstahl A4 | Blank | 8.4 | 1.6 | Ja | 0.0018 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 18 | Edelstahl A4 | Blank | 10.5 | 1.6 | Ja | 0.0025 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 20 | Edelstahl A4 | Blank | 13 | 2 | Ja | 0.0045 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16 | 28 | Edelstahl A4 | Blank | 17 | 2.5 | Ja | 0.0072 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 18 | 30 | Edelstahl A4 | Blank | 19 | 3 | Ja | 0.0111 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 34 | Edelstahl A4 | Blank | 21 | 3 | Ja | 0.0072 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Einfache Unterlegscheiben | Benennung | Scheibe | DIN | DIN 433 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenngröße Schraube (M)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
H(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften