Positionsschalter mechanisch Kunststoffgehäuse (83450)

Positionsschalter mechanisch Kunststoffgehäuse (83450)
· Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen

· Sichere Positionserfassung

· Vielfältig kombinierbar durch modularen Aufbau

· Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5

· Einfach zu installieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83450-1111
83450-1120
83450-1121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Öffner Anzahl Schließer Thermischer Dauerstrom
(A)
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

38.01 €

1 4 Arbeitstage 11101.20.0678

44.52 €

1 4 Arbeitstage 2-101.30.0681

46.73 €

1 4 Arbeitstage 2151.40.1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussquerschnitt max.(mm²) 0.34-1.5 Anschlussart Schraubanschluss Ausführung 1 Sprungschaltung
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Positionsschalter Schutzart IP66/IP67
Verschmutzungsgrad 3 Abisolierlänge(mm) 5-6 Schutzklasse II Schutzisolierung
Leitungseinführung M20 Ausbrechbar Schalthäufigkeit 5000/h Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 300
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) 4 Anziehdrehmoment Kontaktschrauben(Nm) 0.6-0.8 Betätigungsgeschwindigkeit min.(mm/min.) 10
Betätigungsgeschwindigkeit max.(m/s) 0.5 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support