Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21142-08 |
21142-12 |
21142-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D4 | D5 | H=Höhe | H1 | L2 | L5 | B1 | H6 | L6 | D1 | F1 (N) | F2 (N) | Mx (Nm) | D3 | B=Breite | D | L4 | H2 | H3 | H4 | My (Nm) | Mz (Nm) | L=Länge | L1 | H5 | B3 | L3 | H7 | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 4 | 32 | 29 | 108 | 8.5 | 36 | 31 | 29.4 | 23 | 80 | 100 | 2.5 | 8 | 46 | 26 | 12 | 27 | 23 | 14 | 2.5 | 5 | 179 | 120 | 6 | 33 | 36 | 52 | 8 | 0.5900 | ||
1,040.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 38 | 36 | 165 | 11 | 60 | 31 | 29.4 | 23 | 150 | 200 | 10 | 12 | 75 | 26 | 15 | 28.5 | 27 | 15.5 | 10 | 20 | 239 | 180 | 7 | 33 | 60 | 52 | 12 | 1.5300 | ||
1,936.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 10 | 68 | 64 | 265 | 18 | 130 | 42.4 | 36.4 | 46 | 500 | 700 | 50 | 25 | 150 | 52 | 25 | 54 | 52 | 28 | 50 | 100 | 376 | 290 | 13 | 48 | 130 | 71.4 | 25 | 9.1600 |
Loading...
Ausführung 1 | mit elektr.Positionsanzeiger | Material Komponente | Edelstahl | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Hubtisch | UN-Nr. | UN 3091 | Gefahrgutklasse | Gefahrgutklasse 9 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D4
D5
H=Höhe
H1
L2
L5
B1
H6
L6
D1
F1(N)
F2(N)
Mx(Nm)
D3
B=Breite
D
L4
H2
H3
H4
My(Nm)
Mz(Nm)
L=Länge
L1
H5
B3
L3
H7
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften