Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21190-04 |
21190-08 |
21190-12 |
21190-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 6 | 4.5 | 3.3 | 40 | 22 | 14.5 | 8 | 3 | 0.0091 | ||
55.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 8 | 4.5 | 58 | 36 | 17 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
77.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13.5 | 10.8 | 6.6 | 94 | 60 | 26.5 | 17.5 | 8 | 0.1717 | ||
150.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 15.5 | 11 | 180 | 130 | 35 | 31 | 15 | 0.7323 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Montage-winkel | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften