Sechskantmutter (84100)

Sechskantmutter (84100)
· Mit metrischem Gewinde

· Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84100-30-012150
84100-30-016150
84100-30-020150
84100-30-025150
84100-30-032150
84100-30-040150
84100-30-11215
84100-30-11615
84100-30-12015
84100-30-12515
84100-30-13215
84100-30-14015
84100-30-21215
84100-30-21615
84100-30-22015
84100-30-22515
84100-30-23215
84100-30-24015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper H=Höhe D=Gewinde max. Anziehdrehmoment an SW1
(Nm)
SW1 Farbe Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-5M12x1.51.517lichtgrau RAL 7035nein0.0009

0.25 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-5M16x1.52.522lichtgrau RAL 7035nein0.0015

0.28 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-6M20x1.53.527lichtgrau RAL 7035nein0.0026

0.32 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-6M25x1.5532lichtgrau RAL 7035nein0.0031

0.80 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-7M32x1.5541lichtgrau RAL 7035nein0.0060

1.71 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-7M40X1.57.550lichtgrau RAL 7035nein0.0079

0.51 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt2.8M12x1.53.515-nein0.0021

0.55 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt2.8M16x1.53.519-nein0.0028

0.61 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt3M20x1.53.524-nein0.0049

1.02 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt3.5M25x1.56.730-nein0.0087

1.39 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt4M32x1.51236-nein0.0106

2.39 €

1 4 Arbeitstage Messingvernickelt5M40X1.513.546-nein0.0239

5.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-2.8M12x1.53.514-ja0.0014

6.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-2.8M16x1.53.519-ja0.0026

7.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-3M20x1.53.524-ja0.0045

9.41 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-3.5M25x1.56.730-ja0.0080

12.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-4M32x1.51236-ja0.0099

32.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-5M40X1.513.546-ja0.0222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Sechskantmutter RoHS ja

Technischer Support