Sechskantmutter mit unverlierbarer scheibe / vergütungsstahl (07242)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07242-08
07242-10
07242-12
07242-16
07242-20
07242-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A D1 E D=Gewinde A1 A2 D2 D3 G=Gewinde / für Gewinde H=Höhe SW=Schlüsselweite Gewicht (ERP)
(kg)

8.61 €

1 4 Arbeitstage 71715M83.5618.68.5M815.5130.0153

12.16 €

1 4 Arbeitstage 82118.5M104722.710.5M1019160.0279

12.72 €

1 4 Arbeitstage 82420.8M124725.712.5M1222180.0384

16.53 €

1 4 Arbeitstage 103027.7M16593216.5M1629240.0834

27.01 €

1 4 Arbeitstage 123634.6M206113820.5M2036300.1528

38.10 €

1 4 Arbeitstage 124441.6M246114624.5M2442360.2597

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Festigkeitsklasse 10
Material Komponente Polyamid Benennung Sechskantmutter Befestigungsart Außensechskant
Produkttyp Mutter Ausführung 1 mit unverlierbarer Scheibe RoHS ja

Technischer Support