Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07200-104 |
07200-105 |
07200-106 |
07200-108 |
07200-110 |
07200-1104 |
07200-1105 |
07200-1106 |
07200-1108 |
07200-1110 |
07200-1112 |
07200-1116 |
07200-112 |
07200-1120 |
07200-116 |
07200-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | H=Höhe | H1 | D=Gewinde | A max. | D2 max. | Oberfläche Grundkörper | G=Gewinde / für Gewinde | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10.5 | 4.6 | M4 | 20 | 8 | verzinkt | M4 | nein | 0.0020 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 13 | 6.5 | M5 | 26 | 11 | verzinkt | M5 | nein | 0.0041 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 17 | 8 | M6 | 33 | 13 | verzinkt | M6 | nein | 0.0076 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 10 | M8 | 39 | 16 | verzinkt | M8 | nein | 0.0126 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 12 | M10 | 51 | 20 | verzinkt | M10 | nein | 0.0275 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 10.5 | 4.6 | M4 | 20 | 8 | blank | M4 | ja | 0.0047 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 13 | 6.5 | M5 | 26 | 11 | blank | M5 | ja | 0.0029 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 17 | 8 | M6 | 33 | 13 | blank | M6 | ja | 0.0059 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 20 | 10 | M8 | 39 | 16 | blank | M8 | ja | 0.0106 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 25 | 12 | M10 | 51 | 20 | blank | M10 | ja | 0.0258 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 33.5 | 14 | M12 | 65 | 23 | blank | M12 | ja | 0.0453 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 37.5 | 17 | M16 | 73 | 29 | blank | M16 | ja | 0.0737 | ||
5.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Temperguss | 33.5 | 14 | M12 | 65 | 23 | verzinkt | M12 | nein | 0.0500 | ||
19.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 46.5 | 21 | M20 | 90 | 35 | blank | M20 | ja | 0.1578 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Temperguss | 37.5 | 17 | M16 | 73 | 29 | verzinkt | M16 | nein | 0.0872 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Temperguss | 46.5 | 21 | M20 | 90 | 35 | verzinkt | M20 | nein | 0.1546 |
Loading...
Form | DE | Benennung | Flügelmutter | DIN | ähnlich DIN 315 |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Mutter | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
H=Höhe
H1
D=Gewinde
A max.
D2 max.
Oberfläche Grundkörper
G=Gewinde / für Gewinde
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften