Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07200-1204 |
07200-1205 |
07200-1206 |
07200-1208 |
07200-1210 |
07200-1212 |
07200-204 |
07200-205 |
07200-206 |
07200-208 |
07200-210 |
07200-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | A max. (mm) | D2 max. (mm) | G=Gewinde / für Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Rostfreier Stahl | Blank | 18.5 | 8 | M4 | 8.8 | 3 | Ja | 0.0017 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | Blank | 22 | 11 | M5 | 10.5 | 4 | Ja | 0.0035 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | Blank | 26.8 | 13 | M6 | 12.9 | 4.9 | Ja | 0.0058 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Blank | 30.3 | 14 | M8 | 14.8 | 5.4 | Ja | 0.0074 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Blank | 35.3 | 16.5 | M10 | 17.3 | 6.3 | Ja | 0.0131 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Blank | 47.5 | 22.5 | M12 | 22.5 | 7.9 | Ja | 0.0263 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | Verzinkt | 18.5 | 8 | M4 | 8.8 | 3 | Nein | 0.0017 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | Verzinkt | 22 | 11 | M5 | 10.5 | 4 | Nein | 0.0033 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | Verzinkt | 26.8 | 13 | M6 | 12.9 | 4.9 | Nein | 0.0044 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | Verzinkt | 30.3 | 14 | M8 | 14.8 | 5.4 | Nein | 0.0064 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verzinkt | 35.3 | 16.5 | M10 | 17.3 | 6.3 | Nein | 0.0101 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Verzinkt | 47.5 | 22.5 | M12 | 22.5 | 7.9 | Nein | 0.0168 |
Loading...
Form | AM | Benennung | Flügelmutter | Produkttyp | Mutter |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
A max.(mm)
D2 max.(mm)
G=Gewinde / für Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften