Hutmutter ähnlich DIN 1587 / stahl (07280)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07280-05
07280-06
07280-08
07280-10
07280-12
07280-14
07280-16
07280-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G=Gewinde / für Gewinde

3.30 €

1 4 Arbeitstage M5

3.23 €

1 4 Arbeitstage M6

4.43 €

1 4 Arbeitstage M8

4.94 €

1 4 Arbeitstage M10

5.77 €

1 4 Arbeitstage M12

8.39 €

1 4 Arbeitstage M14

9.51 €

1 4 Arbeitstage M16

16.62 €

1 4 Arbeitstage M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Hutmutter Festigkeitsklasse 8
DIN ähnnlich DIN 1587 Oberfläche Grundkörper brüniert Befestigungsart Außensechskant
Produkttyp Mutter RoHS ja

Technischer Support