Nutensteinprofil / stahl (07076)

Nutensteinprofil / stahl (07076)
· Zubehör für Transportrollen

· Rastermaß 40 und 60 mm

· Ermöglicht einen gleichbleibenden Achsabstand der Transportrollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07076-084008X1000
07076-086008X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite L1 H=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

141.48 €

1 4 Arbeitstage 2025400.7800

131.21 €

1 4 Arbeitstage 3017600.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Stahl L2 Nutensteinprofil D=Gewinde 8
L=Länge M8 Anzahl Bohrungen 1000 B=Breite 9.5
Produkttyp 16 Oberfläche Grundkörper für Aluminiumprofil Typ I H1 beschichtet
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support