Stange / edelstahl (29240)

Stange / edelstahl (29240)
· Für die Konfiguration von vielfältigen Aufbauvarianten

· Geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29240-121X0100
29240-121X0200
29240-121X0300
29240-121X0400
29240-121X0500
29240-201X0100
29240-201X0200
29240-201X0300
29240-201X0400
29240-201X0500
29240-301X0100
29240-301X0200
29240-301X0300
29240-301X0400
29240-301X0500
29240-401X0100
29240-401X0200
29240-401X0300
29240-401X0400
29240-401X0500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge D=Außendurchmesser Größe Benennung Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

47.38 €

1 4 Arbeitstage 1001212Stange0.08710.887

59.17 €

1 4 Arbeitstage 2001212Stange0.17501.887

71.01 €

1 4 Arbeitstage 3001212Stange0.26402.887

82.84 €

1 4 Arbeitstage 4001212Stange0.34873.887

94.70 €

1 4 Arbeitstage 5001212Stange0.43404.887

62.10 €

1 4 Arbeitstage 1002020Stange0.25122.46

68.12 €

1 4 Arbeitstage 2002020Stange0.49202.46

89.27 €

1 4 Arbeitstage 3002020Stange0.73802.46

95.29 €

1 4 Arbeitstage 4002020Stange0.99442.46

100.91 €

1 4 Arbeitstage 5002020Stange1.24502.46

93.34 €

1 4 Arbeitstage 1003030Rundrohr0.30663.08

110.03 €

1 4 Arbeitstage 2003030Rundrohr0.61603.08

144.20 €

1 4 Arbeitstage 3003030Rundrohr0.90813.08

178.34 €

1 4 Arbeitstage 4003030Rundrohr1.22503.08

214.23 €

1 4 Arbeitstage 5003030Rundrohr1.54003.08

114.29 €

1 4 Arbeitstage 1004040Rundrohr0.43204.32

136.62 €

1 4 Arbeitstage 2004040Rundrohr0.84914.32

182.04 €

1 4 Arbeitstage 3004040Rundrohr1.28104.32

227.44 €

1 4 Arbeitstage 4004040Rundrohr1.68004.32

275.57 €

1 4 Arbeitstage 5004040Rundrohr2.12004.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support