T-nutenstein für keilspanner / werkzeugstahl (41505)

T-nutenstein für keilspanner / werkzeugstahl (41505)
· Zum Spannen und Befestigen auf Spannschienen

· Geschliffene Führung in der Spannschiene

· Zusätzliche Führung der Festanschläge

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41505-17-05010241
41505-17-05010361
41505-17-05012241
41505-17-05012262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen H=Höhe B=Breite Produkttyp B1 Form Ausführung 1 Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

14.24 €

1 4 Arbeitstage 24-22199.95M10AFestbacke einseitig0.0753

16.48 €

1 4 Arbeitstage 361822199.95M10CFestbacke doppelseitig0.1081

14.24 €

1 4 Arbeitstage 24-22199.95M12AKeilspannsegment mit Festbacke0.0600

10.49 €

1 4 Arbeitstage 26-1818.59.5M12BKeilspannsegment doppelseitig0.0627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Werkzeugstahl L2 T-Nutenstein H1 vergütet und geschliffen
D Innengewinde 26 passend für Systembreite für Keilspanner suitable for system width 50
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support