Muttern für T-Nuten lang (07061)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07061-08
07061-10
07061-12
07061-14
07061-16
07061-18
07061-20
07061-24
07061-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.12 €

1 4 Arbeitstage 10159.7M8126300.0290

5.46 €

1 4 Arbeitstage 121811.7M10147360.0466

5.58 €

1 4 Arbeitstage 142213.7M12168440.0811

7.04 €

1 4 Arbeitstage 162515.7M14189500.1183

8.87 €

1 4 Arbeitstage 182817.7M162010560.1632

13.54 €

1 4 Arbeitstage 203219.7M182412640.2590

15.83 €

1 4 Arbeitstage 223521.7M202814700.3674

33.55 €

1 4 Arbeitstage 284427.7M243618880.7300

56.18 €

1 4 Arbeitstage 365435.6M3044221081.3870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Standard Werkstoff Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10 Benennung Mutter Produkttyp Für t-nut
Ausführung 2 Lange ausführung RoHS Ja

Technischer Support