Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe | D2=Außendurchmesser | D1=Gewinde | D3 | T | Form | Material Grundkörper | B=Nutbreite | Oberfläche Grundkörper | G=Gewinde / für Gewinde | Stahlschlüssel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | M10x1 | 20 | 2 | W | Einsatzstahl | 5 | brüniert | M10x1 | - | nein | 0.0166 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 28 | M12x1.5 | 23 | 2 | W | Einsatzstahl | 5 | brüniert | M12x1.5 | - | nein | 0.0209 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 30 | M14x1.5 | 25 | 2 | W | Einsatzstahl | 5 | brüniert | M14X1.5 | - | nein | 0.0268 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 32 | M16x1.5 | 27 | 2 | W | Einsatzstahl | 5 | brüniert | M16x1.5 | - | nein | 0.0300 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 34 | M18x1.5 | 28 | 2.5 | W | Einsatzstahl | 6 | brüniert | M18x1.5 | - | nein | 0.0230 | ||
3.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 36 | M20x1.5 | 30 | 2.5 | W | Einsatzstahl | 6 | brüniert | M20x1.5 | - | nein | 0.0399 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 40 | M22x1.5 | 34 | 2.5 | W | Einsatzstahl | 6 | brüniert | M22x1.5 | - | nein | 0.0562 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 42 | M24x1.5 | 36 | 2.5 | W | Einsatzstahl | 6 | brüniert | M24X1.5 | - | nein | 0.0596 | ||
5.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | M26x1.5 | 38 | 3 | W | Einsatzstahl | 7 | brüniert | M26X1.5 | - | nein | 0.0750 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | M28x1.5 | 43 | 3 | W | Einsatzstahl | 7 | brüniert | M28X1.5 | - | nein | 0.0983 | ||
6.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | M30x1.5 | 43 | 3 | W | Einsatzstahl | 7 | brüniert | M30X1.5 | - | nein | 0.0970 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 52 | M32x1.5 | 45 | 3 | W | Einsatzstahl | 7 | brüniert | M32X1.5 | - | nein | 0.1039 | ||
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 55 | M35x1.5 | 48 | 3 | W | Einsatzstahl | 7 | brüniert | M35X1.5 | - | nein | 0.1125 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 58 | M38x1.5 | 50 | 3.5 | W | Einsatzstahl | 8 | brüniert | M38X1.5 | - | nein | 0.1185 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 62 | M40x1.5 | 54 | 3.5 | W | Einsatzstahl | 8 | brüniert | M40X1.5 | - | nein | 0.1500 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 62 | M42x1.5 | 54 | 3.5 | W | Einsatzstahl | 8 | brüniert | M42X1.5 | - | nein | 0.1411 | ||
5.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | M10x1 | 20 | 2 | - | Edelstahl A2 | 5 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0166 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 28 | M12x1.5 | 23 | 2 | - | Edelstahl A2 | 5 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0207 | ||
7.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 30 | M14x1.5 | 25 | 2 | - | Edelstahl A2 | 5 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0268 | ||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 32 | M16x1.5 | 27 | 2 | - | Edelstahl A2 | 5 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0301 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 34 | M18x1.5 | 28 | 2.5 | - | Edelstahl A2 | 6 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0260 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 36 | M20x1.5 | 30 | 2.5 | - | Edelstahl A2 | 6 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0395 | ||
8.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 40 | M22x1.5 | 34 | 2.5 | - | Edelstahl A2 | 6 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0562 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 42 | M24x1.5 | 36 | 2.5 | - | Edelstahl A2 | 6 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0605 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | M26x1.5 | 38 | 3 | - | Edelstahl A2 | 7 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0750 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | M28x1.5 | 43 | 3 | - | Edelstahl A2 | 7 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0969 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | M30x1.5 | 43 | 3 | - | Edelstahl A2 | 7 | - | - | 1.4301 | ja | 0.0905 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 52 | M32x1.5 | 45 | 3 | - | Edelstahl A2 | 7 | - | - | 1.4301 | ja | 0.1039 | ||
15.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 55 | M35x1.5 | 48 | 3 | - | Edelstahl A2 | 7 | - | - | 1.4301 | ja | 0.1133 | ||
16.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 58 | M38x1.5 | 50 | 3.5 | - | Edelstahl A2 | 8 | - | - | 1.4301 | ja | 0.1185 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 62 | M40x1.5 | 54 | 3.5 | - | Edelstahl A2 | 8 | - | - | 1.4301 | ja | 0.1548 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 62 | M42x1.5 | 54 | 3.5 | - | Edelstahl A2 | 8 | - | - | 1.4301 | ja | 0.1411 |
Loading...
Benennung | Nutmutter | DIN | DIN 1804 | Befestigungsart | Hakenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 0.5 | Produkttyp | Mutter | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe
D2=Außendurchmesser
D1=Gewinde
D3
T
Form
Material Grundkörper
B=Nutbreite
Oberfläche Grundkörper
G=Gewinde / für Gewinde
Stahlschlüssel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften