Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe | D2=Außendurchmesser | D1=Gewinde | D3 | T | Material Grundkörper | B=Nutbreite | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | M10x0.75 | 13.5 | 2 | Stahl | 3 | blank | 1.0503 | nein | 0.0041 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 22 | M12x1 | 17 | 2 | Stahl | 3 | blank | 1.0503 | nein | 0.0066 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | M15X1 | 21 | 2 | Stahl | 4 | blank | 1.0503 | nein | 0.0103 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 28 | M17x1 | 24 | 2 | Stahl | 4 | blank | 1.0503 | nein | 0.0129 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | M20X1 | 26 | 2 | Stahl | 4 | blank | 1.0503 | nein | 0.0194 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 38 | M25X1.5 | 32 | 2 | Stahl | 5 | blank | 1.0503 | nein | 0.0311 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 45 | M30x1.5 | 38 | 2 | Stahl | 5 | blank | 1.0503 | nein | 0.0422 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 52 | M35x1.5 | 44 | 2 | Stahl | 5 | blank | 1.0503 | nein | 0.0648 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 58 | M40x1.5 | 50 | 2.5 | Stahl | 6 | blank | 1.0503 | nein | 0.0874 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 65 | M45x1.5 | 56 | 2.5 | Stahl | 6 | blank | 1.0503 | nein | 0.1223 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 70 | M50x1.5 | 61 | 2.5 | Stahl | 6 | blank | 1.0503 | nein | 0.1486 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 75 | M55x2 | 67 | 3 | Stahl | 7 | blank | 1.0503 | nein | 0.1626 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 80 | M60x2 | 73 | 3 | Stahl | 7 | blank | 1.0503 | nein | 0.1765 | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 85 | M65x2 | 79 | 3 | Stahl | 7 | blank | 1.0503 | nein | 0.2099 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 92 | M70x2 | 85 | 3.5 | Stahl | 8 | blank | 1.0503 | nein | 0.2459 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 98 | M75x2 | 90 | 3.5 | Stahl | 8 | blank | 1.0503 | nein | 0.2977 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 105 | M80x2 | 95 | 3.5 | Stahl | 8 | blank | 1.0503 | nein | 0.4005 | ||
13.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 110 | M85x2 | 102 | 3.5 | Stahl | 8 | blank | 1.0503 | nein | 0.4565 | ||
15.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 120 | M90x2 | 108 | 4 | Stahl | 10 | blank | 1.0503 | nein | 0.5780 | ||
18.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 125 | M95x2 | 110 | 4 | Stahl | 10 | blank | 1.0503 | nein | 0.6452 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | M10x0.75 | 13.5 | 2 | Stahl | 3 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0041 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 22 | M12x1 | 17 | 2 | Stahl | 3 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0066 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | M15X1 | 21 | 2 | Stahl | 4 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0103 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 28 | M17x1 | 24 | 2 | Stahl | 4 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0130 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | M20X1 | 26 | 2 | Stahl | 4 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0194 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 38 | M25X1.5 | 32 | 2 | Stahl | 5 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0311 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 45 | M30x1.5 | 38 | 2 | Stahl | 5 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0423 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 52 | M35x1.5 | 44 | 2 | Stahl | 5 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0642 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 58 | M40x1.5 | 50 | 2.5 | Stahl | 6 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.0873 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 65 | M45x1.5 | 56 | 2.5 | Stahl | 6 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.1219 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 70 | M50x1.5 | 61 | 2.5 | Stahl | 6 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.1477 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 75 | M55x2 | 67 | 3 | Stahl | 7 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.1630 | ||
6.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 80 | M60x2 | 73 | 3 | Stahl | 7 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.1776 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 85 | M65x2 | 79 | 3 | Stahl | 7 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.2105 | ||
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 92 | M70x2 | 85 | 3.5 | Stahl | 8 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.2460 | ||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 98 | M75x2 | 90 | 3.5 | Stahl | 8 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.3010 | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 105 | M80x2 | 95 | 3.5 | Stahl | 8 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.4018 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 110 | M85x2 | 102 | 3.5 | Stahl | 8 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.4608 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 120 | M90x2 | 108 | 4 | Stahl | 10 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.5780 | ||
22.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 125 | M95x2 | 110 | 4 | Stahl | 10 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.6460 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 130 | M100x2 | 120 | 4 | Stahl | 10 | blank | 1.0503 | nein | 0.7253 | ||
24.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 130 | M100x2 | 120 | 4 | Stahl | 10 | verzinkt | 1.0503 | nein | 0.7266 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | M10x0.75 | 13.5 | 2 | Edelstahl A2 | 3 | blank | 1.4301 | ja | 0.0041 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 22 | M12x1 | 17 | 2 | Edelstahl A2 | 3 | blank | 1.4301 | ja | 0.0067 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | M15X1 | 21 | 2 | Edelstahl A2 | 4 | blank | 1.4301 | ja | 0.0102 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 28 | M17x1 | 24 | 2 | Edelstahl A2 | 4 | blank | 1.4301 | ja | 0.0131 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | M20X1 | 26 | 2 | Edelstahl A2 | 4 | blank | 1.4301 | ja | 0.0197 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 38 | M25X1.5 | 32 | 2 | Edelstahl A2 | 5 | blank | 1.4301 | ja | 0.0310 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 45 | M30x1.5 | 38 | 2 | Edelstahl A2 | 5 | blank | 1.4301 | ja | 0.0428 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 52 | M35x1.5 | 44 | 2 | Edelstahl A2 | 5 | blank | 1.4301 | ja | 0.0651 | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 58 | M40x1.5 | 50 | 2.5 | Edelstahl A2 | 6 | blank | 1.4301 | ja | 0.0879 | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 65 | M45x1.5 | 56 | 2.5 | Edelstahl A2 | 6 | blank | 1.4301 | ja | 0.1229 | ||
21.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 70 | M50x1.5 | 61 | 2.5 | Edelstahl A2 | 6 | blank | 1.4301 | ja | 0.1492 | ||
24.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 75 | M55x2 | 67 | 3 | Edelstahl A2 | 7 | blank | 1.4301 | ja | 0.1636 | ||
26.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 80 | M60x2 | 73 | 3 | Edelstahl A2 | 7 | blank | 1.4301 | ja | 0.1799 | ||
30.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 85 | M65x2 | 79 | 3 | Edelstahl A2 | 7 | blank | 1.4301 | ja | 0.2114 | ||
35.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 92 | M70x2 | 85 | 3.5 | Edelstahl A2 | 8 | blank | 1.4301 | ja | 0.2498 | ||
41.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 98 | M75x2 | 90 | 3.5 | Edelstahl A2 | 8 | blank | 1.4301 | ja | 0.3010 | ||
49.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 105 | M80x2 | 95 | 3.5 | Edelstahl A2 | 8 | blank | 1.4301 | ja | 0.4018 | ||
54.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 110 | M85x2 | 102 | 3.5 | Edelstahl A2 | 8 | blank | 1.4301 | ja | 0.4629 |
Loading...
Benennung | Nutmutter | DIN | DIN 981 | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe
D2=Außendurchmesser
D1=Gewinde
D3
T
Material Grundkörper
B=Nutbreite
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften