Nutmutter DIN 70852 / stahl (07590)

Nutmutter DIN 70852 / stahl (07590)
· Befestigung von Lagern auf Wellen

· Universell einsetzbar

· Erleichtert die Montage von Lagern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07590-05-010
07590-05-012
07590-05-014
07590-05-016
07590-05-018
07590-05-020
07590-05-022
07590-05-024
07590-05-026
07590-05-028
07590-05-030
07590-05-032
07590-05-035
07590-05-038
07590-05-040
07590-05-042
07590-05-045
07590-05-048
07590-05-050
07590-05-052
07590-05-055
07590-05-060
07590-05-065
07590-05-070
07590-05-075
07590-05-080
07590-05-10
07590-05-12
07590-05-14
07590-05-16
07590-05-18
07590-05-20
07590-05-22
07590-05-24
07590-05-26
07590-05-28
07590-05-30
07590-05-32
07590-05-35
07590-05-38
07590-05-40
07590-05-42
07590-05-45
07590-05-48
07590-05-50
07590-05-52
07590-05-55
07590-05-60
07590-05-65
07590-05-70
07590-05-75
07590-05-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe D2=Außendurchmesser D1=Gewinde D3 T B=Nutbreite Oberfläche Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 Arbeitstage 520M10x1161.84.5blank0.0074

2.28 €

1 4 Arbeitstage 622M12x1.5181.84.5blank0.0106

2.28 €

1 4 Arbeitstage 624M14x1.5201.84.5blank0.0119

2.28 €

1 4 Arbeitstage 628M16x1.5232.35.5blank0.0162

2.36 €

1 4 Arbeitstage 630M18x1.5252.35.5blank0.0179

2.39 €

1 4 Arbeitstage 632M20x1.5272.35.5blank0.0195

2.64 €

1 4 Arbeitstage 736M22x1.5302.86.5blank0.0292

2.90 €

1 4 Arbeitstage 738M24x1.5322.86.5blank0.0315

3.01 €

1 4 Arbeitstage 740M26x1.5342.86.5blank0.0338

3.17 €

1 4 Arbeitstage 742M28x1.5362.86.5blank0.0361

3.30 €

1 4 Arbeitstage 744M30x1.5382.86.5blank0.0383

3.55 €

1 4 Arbeitstage 848M32x1.5413.37blank0.0541

3.85 €

1 4 Arbeitstage 850M35x1.5433.37blank0.0535

4.13 €

1 4 Arbeitstage 854M38x1.5473.37blank0.0628

4.37 €

1 4 Arbeitstage 856M40x1.5493.37blank0.0657

4.68 €

1 4 Arbeitstage 860M42x1.5523.38blank0.0767

4.97 €

1 4 Arbeitstage 862M45x1.5543.38blank0.0732

5.15 €

1 4 Arbeitstage 865M48x1.5573.38blank0.0781

5.35 €

1 4 Arbeitstage 868M50x1.5603.38blank0.0872

5.63 €

1 4 Arbeitstage 870M52X1.5623.38blank0.0911

5.88 €

1 4 Arbeitstage 875M55X1.5673.38blank0.1090

6.72 €

1 4 Arbeitstage 980M60x1.5714.311blank0.1273

7.47 €

1 4 Arbeitstage 985M65X1.5764.311blank0.1367

9.23 €

1 4 Arbeitstage 990M70X1.5814.311blank0.1467

9.98 €

1 4 Arbeitstage 1095M75X1.5864.311blank0.1763

12.78 €

1 4 Arbeitstage 10100M80X1.5914.311blank0.1882

2.72 €

1 4 Arbeitstage 520M10x1161.84.5verzinkt0.0074

2.72 €

1 4 Arbeitstage 622M12x1.5181.84.5verzinkt0.0106

2.72 €

1 4 Arbeitstage 624M14x1.5201.84.5verzinkt0.0119

2.72 €

1 4 Arbeitstage 628M16x1.5232.35.5verzinkt0.0162

2.80 €

1 4 Arbeitstage 630M18x1.5252.35.5verzinkt0.0179

2.87 €

1 4 Arbeitstage 632M20x1.5272.35.5verzinkt0.0196

3.19 €

1 4 Arbeitstage 736M22x1.5302.86.5verzinkt0.0291

3.46 €

1 4 Arbeitstage 738M24x1.5322.86.5verzinkt0.0317

3.62 €

1 4 Arbeitstage 740M26x1.5342.86.5verzinkt0.0340

3.78 €

1 4 Arbeitstage 742M28x1.5362.86.5verzinkt0.0365

3.92 €

1 4 Arbeitstage 744M30x1.5382.86.5verzinkt0.0386

4.26 €

1 4 Arbeitstage 848M32x1.5413.37verzinkt0.0539

4.58 €

1 4 Arbeitstage 850M35x1.5433.37verzinkt0.0535

4.94 €

1 4 Arbeitstage 854M38x1.5473.37verzinkt0.0628

5.27 €

1 4 Arbeitstage 856M40x1.5493.37verzinkt0.0678

5.60 €

1 4 Arbeitstage 860M42x1.5523.38verzinkt0.0773

5.93 €

1 4 Arbeitstage 862M45x1.5543.38verzinkt0.0732

6.18 €

1 4 Arbeitstage 865M48x1.5573.38verzinkt0.0779

6.42 €

1 4 Arbeitstage 868M50x1.5603.38verzinkt0.0876

6.73 €

1 4 Arbeitstage 870M52X1.5623.38verzinkt0.0909

7.05 €

1 4 Arbeitstage 875M55X1.5673.38verzinkt0.1098

8.05 €

1 4 Arbeitstage 980M60x1.5714.311verzinkt0.1263

8.94 €

1 4 Arbeitstage 985M65X1.5764.311verzinkt0.1368

11.08 €

1 4 Arbeitstage 990M70X1.5814.311verzinkt0.1472

11.94 €

1 4 Arbeitstage 1095M75X1.5864.311verzinkt0.1766

15.36 €

1 4 Arbeitstage 10100M80X1.5914.311verzinkt0.1878

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Nutmutter DIN DIN 70852
Stahlschlüssel 1.0503 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support