Nutmutter mit elastic-stopp autom.stahl (07595)

Nutmutter mit elastic-stopp autom.stahl (07595)
· Kein Sicherungsblech notwendig

· Benzin- und ölbeständig

· Widerstehen stärksten Vibrationen und Schwingungen

· Als Stellmutter verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07595-10
07595-12
07595-14
07595-16
07595-18
07595-20
07595-22
07595-24
07595-28
07595-30
07595-32
07595-35
07595-38
07595-40
07595-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe D2=Außendurchmesser D1=Gewinde D3 T H1 G=Gewinde / für Gewinde O H min. B max. Gewicht (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 Arbeitstage 7.618M10x1151.54.4M10x134.47.60.0150

1.28 €

1 4 Arbeitstage 9.221M12x1.5181.55.7M12x1.535.79.20.0122

1.44 €

1 4 Arbeitstage 10.724M14x1.5211.56M14X1.54610.70.0177

1.59 €

1 4 Arbeitstage 10.728M16x1.52426M16x1.54610.70.0238

2.21 €

1 4 Arbeitstage 10.728M18x1.52427.3M18x1.547.310.70.0220

2.32 €

1 4 Arbeitstage 9.632M20x1.5272.56M20x1.5469.60.0245

2.79 €

1 4 Arbeitstage 12.738M22x1.5332.57M22x1.55712.70.0509

2.75 €

1 4 Arbeitstage 10.738M24x1.5332.56.2M24X1.556.210.70.0372

3.11 €

1 4 Arbeitstage 11.244M28x1.53836.9M28X1.556.911.20.0550

2.97 €

1 4 Arbeitstage 1144M30x1.53836.5M30X1.556.5110.0443

3.59 €

1 4 Arbeitstage 11.250M32x1.54436.6M32X1.556.611.20.0666

3.59 €

1 4 Arbeitstage 1150M35x1.54437M35X1.557110.0589

4.00 €

1 4 Arbeitstage 12.253M38x1.54736.6M38X1.556.612.20.0699

4.14 €

1 4 Arbeitstage 1256M40x1.55037M40X1.567120.0784

4.97 €

1 4 Arbeitstage 15.262M42x1.5553.510.6M42X1.5610.615.20.0850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Benennung Nutmutter Oberfläche Grundkörper verzinkt
Befestigungsart Hakenschlüssel Produkttyp Mutter Ausführung 1 mit Elastic-Stopp
Material Komponente Polyamid H2 0.5 RoHS ja

Technischer Support