Nutmutter / vergütungsstahl (33105)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33105-16
33105-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Nuten D1=Außendurchmesser D=Gewinde B2 D2 B1 B=Stärke Gewicht (ERP)
(kg)

22.41 €

1 4 Arbeitstage 426M16x12221460.0133

30.33 €

1 4 Arbeitstage 652M36x1.54644690.0663

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Nutmutter RoHS ja

Technischer Support