Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06130-05X25 |
06130-06X35 |
06130-08X45 |
06130-051X40 |
06130-061X50 |
06130-062X70 |
06130-081X60 |
06130-10X45 |
06130-101X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 4 | 6 | 25 | 23 | 3 | 0.0110 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 4.5 | 7 | 35 | 33 | 3.5 | 0.0187 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 6 | 8 | 45 | 42 | 5 | 0.0319 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 4 | 6 | 40 | 38 | 3 | 0.0129 | ||
8.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 4.5 | 7 | 50 | 48 | 3.5 | 0.0203 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 4.5 | 7 | 70 | 68 | 3.5 | 0.0239 | ||
9.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 6 | 8 | 60 | 57 | 5 | 0.0352 | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 7.5 | 10 | 45 | 42 | 5.5 | 0.0557 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 7.5 | 10 | 60 | 57 | 5.5 | 0.0630 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Rändelschraube |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften